17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)【1~10個入り】

通常単価(税別)
988円~2,692円
税込単価
1,087円~2,961円
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)製の六角ナットです。耐熱性に優れており、最高連続使用可能...

詳細を確認
  • 最高連続使用温度
    180℃
  • 燃焼性
    UL94 V-0
  • 材質
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
M3
1パック

10個入り

M4
1パック

10個入り

M5
1パック

5個入り

M6
1パック

2個入り

M8
1パック

2個入り

M10
1個
M12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,237円
( 1,361円 )
12日目
1,646円
( 1,811円 )
8日目
988円
( 1,087円 )
10日目
1,158円
( 1,274円 )
10日目
1,725円
( 1,898円 )
19日目
2,128円
( 2,341円 )
15日目
2,692円
( 2,961円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)製の六角ナットです。
耐熱性に優れており、最高連続使用可能温度は180℃です。
1~10個入りをご用意しております。
用途に合わせてご発注ください。
【燃焼性】UL94 V-0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角ナット ポリカーボネート
(+)ナベ小ネジ(樹脂性) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
ワッシャー(PEEK)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格988円-882円 -895円 -1,382円 -882円 -895円 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜7日目〜8日目〜
最高連続使用温度180℃180℃180℃115℃-180℃
燃焼性UL94 V-0UL94 V-0UL94 V-0UL94 V-2-UL94 V-0
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)ポリカーボネート-PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト