ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

手提げバスケット 角型

手提げバスケット 角型 1-7457-02
通常単価(税別)
3,124円
税込単価
3,436円
通常出荷日:4日目

【仕様】・材質:PP(ポリプロピレン)

型番:

1-7457-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-7457-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ・バスケット
材質
ポリエチレン
サイズ(mm)
410×310×215
メーカー商品名
手提げバスケット 角型
メーカー型式
角型
JANコード
4901860096478
材質詳細
PP(ポリプロピレン)
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
1-7457-02

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,124円
( 3,436円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PP(ポリプロピレン)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手提げバスケット 角型の型番1-7457-02のページです。 型番1-7457-02に関する仕様情報を記載しております。
手提げバスケット 角型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手提げバスケット 角型
手提げバスケット 丸型
工業用精製水
ステン水切りセット
手回し洗たく機
小型瓶用洗浄機付流し台
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンインダストリーコーワテラオカ
通常価格3,124円3,411円4,240円11,593円11,625円312,114円
通常出荷日4日目8日目4日目1日目9日目11日目
商品タイプカゴ・バスケットカゴ・バスケットその他カゴ・バスケットその他その他
材質ポリエチレンポリエチレン-ステンレスポリプロピレンステンレス
サイズ(mm)410×310×215400×290×220300×300×300-400×400×470600×600×850
メーカー商品名手提げバスケット 角型手提げバスケット 丸型工業用精製水A300ステン水切りセット--
メーカー型式角型丸型A300---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました