17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ステン丸型万能カゴ

ステン丸型万能カゴ
通常単価(税別)
2,056円~3,717円
税込単価
2,262円~4,089円
通常出荷日:4日目

【仕様】・材質:ステンレス(SUS304)・網目:2.1mm

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径(底径)X高さ(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
φ320(φ209)X125
ステン丸型万能カゴ 大
大
1個
1個
φ269(φ162)X116
ステン丸型万能カゴ 中
中
1個
1個
φ216(φ126)X 98
ステン丸型万能カゴ 小
小
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,717円
( 4,089円 )
4日目
2,913円
( 3,204円 )
4日目
2,056円
( 2,262円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)
・網目:2.1mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン丸型万能カゴのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン丸型万能カゴ
ステンレス洗浄カゴSS
手付き洗浄カゴ
ステンレスワイヤ洗浄カゴ
ステンレス洗浄カゴ テーパ付
洗浄カゴ(コーティングタイプ)SCシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,056円-5,809円 -7,103円 -8,754円 -6,681円 -4,610円 -
通常出荷日4日目1日目4日目〜1日目1日目〜4日目
商品タイプカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレススチール
材質詳細ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチールにPE(ポリエチレン)コーティング(白)
網目(mm)2.11011メッシュ415.55
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト