ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

肉厚・アルミテープ

肉厚・アルミテープ 8-239-01
通常単価(税別)
1,022円
税込単価
1,124円
通常出荷日:4日目

耐熱使用のステンレステープです。【仕様】・材質:基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系・使用温度範囲:...

詳細を確認

型番:

8-239-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8-239-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
アルミテープ・ホイル
色
シルバー
幅(mm)
50
長さ(m)
1.5
厚み(mm)
0.12
温度範囲(℃)
-50~+120
メーカー商品名
肉厚・アルミテープ
JANコード
4901690000027
材質
基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
8-239-01

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,022円
( 1,124円 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐熱使用のステンレステープです。
【仕様】
・材質:基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系
・使用温度範囲:-50~+120℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

肉厚・アルミテープの型番8-239-01のページです。 型番8-239-01に関する仕様情報を記載しております。
肉厚・アルミテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
肉厚・アルミテープ
ねじ込みタイプアダプター NA(ニップル)
アルミテープ 50mm×50m
アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ
アズピュアフッ素シールテープ
コアレスラップ
メーカーアズワン清水製作所日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格1,022円492円 -4,164円3,795円 -940円14,126円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目1日目〜4日目1日目
商品タイプアルミテープ・ホイル-アルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイルラボ用テープパラフィルム・ラップ
色シルバー-シルバーシルバー白その他
幅(mm)50-505013500
長さ(m)1.5-505015300
厚み(mm)0.12-0.050.050.10.017
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました