17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ライトオン(R)テープ

ライトオン(R)テープ
通常単価(税別)
4,033円~7,357円
税込単価
4,436円~8,093円
通常出荷日:4日目

【特長】・ほとんどの物に(ふっ素樹脂(R)含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。・鉛筆・ボールペン...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

幅

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
黄
12.7
ライトオンテープF13485-0050黄
F13485-0050
1巻
1個
黄
19
ライトオンテープF13485-0075黄
F13485-0075
1巻
1個
黄
25.4
ライトオンテープF13485-0100黄
F13485-0100
1巻
1個
緑
12.7
ライトオンテープF13486-0050緑
F13486-0050
1巻
1個
緑
19
ライトオンテープF13486-0075緑
F13486-0075
1巻
1個
緑
25.4
ライトオンテープF13486-0100緑
F13486-0100
1巻
1個
白
12.7
ライトオンテープNO.1/2 ホワイト
F13483-0050
1巻
1個
白
19
ライトオンテープNO.3/4 ホワイト
F13483-0075
1巻
1個
白
25.4
ライトオンテープNO.1 ホワイト
F13483-0100
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,033円
( 4,436円 )
4日目
5,286円
( 5,815円 )
4日目
6,348円
( 6,983円 )
4日目
4,894円
( 5,383円 )
4日目
5,583円
( 6,141円 )
4日目
7,357円
( 8,093円 )
4日目
4,468円
( 4,915円 )
4日目
5,694円
( 6,263円 )
4日目
6,472円
( 7,119円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどの物に(ふっ素樹脂(R)含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。
・鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。
・オートクレーブ(121℃・20分)可能です。
・耐薬品性に優れています。
・-73℃まで使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトオン(R)テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトオン(R)テープ
アズフロン(R)ガラステープ
コアレスラップ
アズフロン(R)テープ
アルミ箔テープ
静電気除去テープ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,033円-2,922円 -14,126円2,440円 -2,460円 -3,939円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目
商品タイプラボ用テープラボ用テープパラフィルム・ラップラボ用テープアルミテープ・ホイル特殊ポリ袋
長さ(m)36.61030010105
特長ほとんどの物に(ふっ素樹脂含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。物流を効率化するストレッチフィルムです。PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。熱伝導性・耐候性・耐薬品性・導電性に優れています。超極細繊維不織布に導電性ポリマーを反応形成させたテープです。
特長2鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。オートクレーブ(121℃・20分)可能です。最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。巻取りコアにライナー紙(再生紙)を採用していますので軽量です。摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80B合格品です。粘着糊も導電剤入りです。
特長3耐薬品性に優れています。-73℃まで使用できます。包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。巻取りコアは産業廃棄物ではないため、従来の紙管のように処理に煩わされません。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト