17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクト・ラミラベル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プロテクト・ラミラベル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-1658-01

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

PP製透明保護フィルムがラベル表面の水漏れ・汚れを防ぎます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベル
幅(mm)
23
長さ(m)
0.045
詳細カラー
-
サイズ(mm)
23X45
耐熱温度(℃)
-30~+80
メーカー商品名
プロテクト・ラミラベル PR-1B
特長
PP製透明保護フィルムがラベル表面の水漏れ・汚れを防ぎます。
内容量
1パック(100枚)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト