17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

シリコンフィルム

シリコンフィルム
通常単価(税別)
8,827円~107,628円
税込単価
9,710円~118,391円
通常出荷日:4日目~36日目

膜厚精度に優れた薄膜シリコンゴムフィルムです。柔軟性・耐熱性・耐薬品性に優れています。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
500
0.1
極薄SRシート0.10X500角
1巻
1個
500
0.2
極薄SRシート0.20X500角
1巻
1個
500
0.3
極薄SRシート0.30X500角
1巻
1個
10000
0.1
極薄SRシート0.10X500X10m
1巻
1個
10000
0.2
極薄SRシート0.20X500X10m
1巻
1個
10000
0.3
極薄SRシート0.30X500X10m
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,827円
( 9,710円 )
4日目
8,827円
( 9,710円 )
4日目
8,827円
( 9,710円 )
4日目
107,628円
( 118,391円 )
20日目
107,628円
( 118,391円 )
36日目
107,628円
( 118,391円 )
20日目

詳細情報

基本情報

膜厚精度に優れた薄膜シリコンゴムフィルムです。柔軟性・耐熱性・耐薬品性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンフィルムのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ボトル口金のシール
5
満足度:5.0
さまざまな薄さがラインナップされているので、用途に合わせて選べるのが良いです。また送られてきた商品には保護シートが張られ...もっと読む
5人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンフィルム
シリコマット
断熱ガラスクロス
ふっ素樹脂網 0515シリーズ
エラストマー粘着シート
ガス抜きプラス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,827円-41,158円 -47,788円11,513円 -6,578円1,047円
通常出荷日4日目〜1日目〜12日目在庫品1日目〜4日目4日目
商品タイプシートシートシートシートシートその他
材質【ゴム】シリコン【ゴム】シリコン【その他】その他【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】PET【その他】その他
幅(mm)5005001000300500160
ゴムの硬さ47-----
特長膜厚精度に優れた薄膜シリコンゴムフィルムです。柔軟性・耐熱性・耐薬品性に優れています。合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。断熱材や、ステンレスの応力腐食防止用として使用できます。塩素・フッ素の含有量が少なく、原子力発電用配管等にも適しています。ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。透明の特赦エラストマーをベースに使用した粘着シートです。粘着面に付着したゴミやホコリは水洗いによって繰り返し使用できます。テコの応用で容易に缶のガス抜きができます。ラベルはがしやフィルム切りもできます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト