17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm

PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm
通常単価(税別)
9,80022,895
税込単価
10,78025,185
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:PTFE(四フッ化エチレン)・耐熱温度:約200℃

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:300-300-4
  • サイズ:300×300mm
  • 厚み(mm):4
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 耐熱温度:約200℃

 

  • 型番:300-300-5
  • サイズ:300×300mm
  • 厚み(mm):5
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 耐熱温度:約200℃

 

  • 型番:300-300-10
  • サイズ:300×300mm
  • 厚み(mm):10
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 耐熱温度:約200℃

 

  • 型番:500-500-2
  • サイズ:500×500mm
  • 厚み(mm):2
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 耐熱温度:約200℃

 

  • 型番:500-500-3
  • サイズ:500×500mm
  • 厚み(mm):3
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 耐熱温度:約200℃

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
300
300
4
PTFEシート4X300X300
300-300-4
4560111733427
1枚
1個
300
300
5
PTFEシート5X300X300
300-300-5
4560111733434
1枚
1個
300
300
10
PTFEシート10X300X300
300-300-10
4560111733441
1枚
1個
500
500
2
PTFEシート2X500X500
500-500-2
4560111733465
1枚
1個
500
500
3
PTFEシート3X500X500
500-500-3
4560111733472
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,800
( 10,780 )
1日目
12,100
( 13,310 )
1日目
22,895
( 25,185 )
1日目
13,300
( 14,630 )
1日目
20,995
( 23,095 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PTFE(四フッ化エチレン)
・耐熱温度:約200℃

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mmのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
絶縁用として使いました
3
満足度:3.0
材質で選定し購入しました。耐熱性や絶縁性に関して気になる点もなく利用できました。可もなく不可もなく使用できたため、商品と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm
ナフロン(PTFE)シート
樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100
合成ゴムシート
パーフロOリング
シリコマット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,800-3,560 -3,040 -860 -1,691 -37,735 -
通常出荷日1日目1日目〜9日目1日目1日目1日目〜
商品タイプシートシート素材シートパッキンシート
材質【その他】その他【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【ゴム】合成ゴム【ゴム】合成ゴム【ゴム】シリコン
耐熱温度(℃)約20025029070~80(MAX100)260(瞬時最高)連続使用/180、瞬間/300
材質詳細PTFE(四フッ化エチレン)-PTFE四(フッ化エチレン)クロロプレンゴムKPF(パーフルオロゴム)シリコンゴム
内容量1枚-1本1枚1個1巻
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング