ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エンビロート台

通常単価(税別)
3,196円
税込単価
3,516円
通常出荷日:4日目

【仕様】・材質:PVC(塩化ビニル樹脂)・穴径:Φ34mm

型番:

3-209-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-209-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
フラスコ台・ロート架
長さ(mm)
95
幅(mm)
240
高さ(mm)
450
メーカー商品名
エンビロート台240X95X450
JANコード
4560111771191
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
支柱径
φ13
穴径
φ34
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
3-209-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,196円
( 3,516円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
・穴径:Φ34mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンビロート台の型番3-209-01のページです。 型番3-209-01に関する仕様情報を記載しております。
エンビロート台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンビロート台
PFAスプーン
オールプラスチックピンチ
PFAスコップ
軟膏板
ステンレス撹拌棒
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,196円1,323円967円3,283円3,649円681円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフラスコ台・ロート架スプーンその他スコップ保護板撹拌棒
長さ(mm)9517459165220200
幅(mm)2402232572205
高さ(mm)45010183110-
メーカー商品名エンビロート台240X95X450PFAスプーン174X22X10オールプラスチックピンチ10P10ケ入PFAスコップL軟膏板PN-22ステンレス攪拌棒φ5X200mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました