ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

万能フラスコ台

万能フラスコ台 6-503-01
通常単価(税別)
2,186円
税込単価
2,405円
通常出荷日:4日目

【仕様】・材質:PE(ポリエチレン) ・耐熱温度:115℃

型番:

6-503-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6-503-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
フラスコ台・ロート架
サイズ(mm)
φ150
メーカー商品名
万能フラスコ台5ml~10L
JANコード
4562108471787
材質
PE(ポリエチレン)
セット内容
115
適合範囲
5ml~10l
耐熱温度
115
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6-503-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,186円
( 2,405円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PE(ポリエチレン) 
・耐熱温度:115℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能フラスコ台の型番6-503-01のページです。 型番6-503-01に関する仕様情報を記載しております。
万能フラスコ台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能フラスコ台
万能ロート架
エンビロート台
PFAひしゃく
セミミクロスパチュラ
局所加熱用小型プリヒーター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,186円1,262円3,195円22,931円2,881円43,262円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目26日目
商品タイプフラスコ台・ロート架フラスコ台・ロート架フラスコ台・ロート架ひしゃくヘラその他
サイズ(mm)φ150φ34X4--ラウンド部/53X8、テーパー部/53X7.8(先端3)、スパチュラ厚さ/1、軸径/4140X185X75
メーカー商品名万能フラスコ台5ml~10L万能ロート架(500ml~2L)エンビロート台240X95X450PFAひしゃくSセミミクロスパチュラ14-374小型プリヒーターFR830-01
JANコード4562108471787456011177640045601117711914904881870348-4962615034817
材質PE(ポリエチレン)PS(ポリスチレン)PVC(塩化ビニル樹脂)PFA(ふっ素樹脂)ステンレス(SUS304)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました