ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラボネット(オールステンレス金網)120・150・180角

ラボネット(オールステンレス金網)120・150・180角 2-3882-03
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円
通常出荷日:10日目

【特長】・オールステンレス金網のラボネットです。・材質はステンレス(SUS304)です。

型番:

2-3882-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-3882-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
金網
長さ(mm)
180
幅(mm)
180
メーカー商品名
ラボネット180角
メーカー型式
180角
材質
ステンレス(SUS304)
メッシュサイズ
100メッシュ
内容量
1枚

型番リスト

表示件数
型番
2-3882-03

長さ

(mm)

幅

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

メッシュサイズ

内容量

最小発注数量
180
180
ラボネット180角
180角
100メッシュ
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290円
( 1,419円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス金網のラボネットです。
・材質はステンレス(SUS304)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラボネット(オールステンレス金網)120・150・180角の型番2-3882-03のページです。 型番2-3882-03に関する仕様情報を記載しております。
ラボネット(オールステンレス金網)120・150・180角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボネット(オールステンレス金網)120・150・180角
オールステンレス製杓子
オールプラスチックピンチ
角型スコップ
ラボラン白プラサジ
ステンレス製スコップ(ステンレススコップ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,290円7,549円 -967円4,932円 -1,315円 -6,485円 -
通常出荷日10日目1日目4日目1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ金網ひしゃくその他スコップスプーンスコップ
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)PC(ポリカーボネート)ステンレス(SUS304)ABS樹脂ステンレス(SUS304)
内容量1枚1本1パック(10個)1本1袋(11本)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました