17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

ガストーチ RZ-840・850・860

ガストーチ RZ-840・850・860 1-2390-12
通常単価(税別)
958円
税込単価
1,054円
通常出荷日:4日目

フルタイム逆さ使用可能【特長】・点火ボタンを押すだけですので、操作が容易です。・点火・消火を繰り返す作...

詳細を確認

型番:

1-2390-12
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-2390-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
サイズ(mm)
-
仕様
業務用パワーガス(220g)
メーカー商品名
ガスボンベRZ-860
メーカー型式
RZ-860
JANコード
4953571018607
重量(g)
220
炎温度
-
燃焼時間
-
機能
-
特長
点火ボタンを押すだけですので、操作が容易です。点火・消火を繰り返す作業に適しています。
特長2
寒冷地仕様ですので、冬期の屋外等でも使用できます。
内容量
1本(220g)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-2390-12

その他

サイズ

(mm)

仕様

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

重量

(g)

炎温度

燃焼時間

機能

特長2

内容量

最小発注数量
オプション
-
業務用パワーガス(220g)
ガスボンベRZ-860
RZ-860
4953571018607
220
-
-
-
寒冷地仕様ですので、冬期の屋外等でも使用できます。
1本(220g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958円
( 1,054円 )
4日目

詳細情報

基本情報

フルタイム逆さ使用可能
【特長】
・点火ボタンを押すだけですので、操作が容易です。
・点火・消火を繰り返す作業に適しています。
・RZ-860は寒冷地仕様ですので、冬期の屋外等でも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガストーチ RZ-840・850・860の型番1-2390-12のページです。 型番1-2390-12に関する仕様情報を記載しております。
ガストーチ RZ-840・850・860のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガストーチ RZ-840・850・860
ガストーチ GT-9000(ボンベ1本付)
ケミフロン撹拌棒
白金付トング
ミニバーナー
細口用スプーン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格958円12,696円2,163円 -75,575円16,807円512円 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプその他その他撹拌棒トングその他スプーン
特長点火ボタンを押すだけですので、操作が容易です。点火・消火を繰り返す作業に適しています。タテ・ヨコ・逆さ、どんな角度でも安定した炎です。耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません。不純物を嫌う場合に適しています。市販のライターガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作る事ができます。細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト