ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ジャンボトング

ジャンボトング 6-451-01
通常単価(税別)
19,391円
税込単価
21,330円
通常出荷日:4日目

【材質】・材質:ステンレス

型番:

6-451-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6-451-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
トング
長さ(mm)
460
メーカー商品名
ジャンボトング15-207
メーカー型式
15-207
材質
ステンレス
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
6-451-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,391円
( 21,330円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンボトングの型番6-451-01のページです。 型番6-451-01に関する仕様情報を記載しております。
ジャンボトングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボトング
ビーカー用トング
シリコンハーフミトン
セミミクロスパチュラ
PFAスコップ
軟膏板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,391円17,303円3,096円2,881円3,283円3,649円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプトングトングその他ヘラスコップ保護板
長さ(mm)460330127176165220
メーカー商品名ジャンボトング15-207ビーカー用トング02-620シリコンハーフミトンイエローセミミクロスパチュラ14-374PFAスコップL軟膏板PN-22
メーカー型式15-20702-620イエロー14-374LPN-22
材質ステンレス本体/ステンレス、スリーブ部/セラックシリコンゴムステンレス(SUS304)PFA(ふっ素樹脂)クラフト紙・両面ラミネート加工、裏面ウレタンゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました