ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PFAひしゃく

PFAひしゃく 1-6582-01
通常単価(税別)
22,931円
税込単価
25,224円
通常出荷日:4日目

【材質】・材質:PFA(ふっ素樹脂)

型番:

1-6582-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-6582-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ひしゃく
長さ(mm)
385
高さ(mm)
45
容量(ml)
180
径(φmm)
84
メーカー商品名
PFAひしゃくS
メーカー型式
S
JANコード
4904881870348
材質
PFA(ふっ素樹脂)
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
1-6582-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,931円
( 25,224円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:PFA(ふっ素樹脂)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAひしゃくの型番1-6582-01のページです。 型番1-6582-01に関する仕様情報を記載しております。
PFAひしゃくのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAひしゃく
電子着火式ブンゼンバーナー フェーゴSCS
PFAスコップ
PFAスプーン
ミニバーナー
ポリ柄杓
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,931円32,980円 -3,283円1,323円16,807円6,171円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプひしゃくその他スコップスプーンその他ひしゃく
長さ(mm)385-165174--
高さ(mm)45-3110103-
容量(ml)180----2000
径(φmm)84---78170
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました