ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリ柄杓

ポリ柄杓 6-520-03
通常単価(税別)
6,171円
税込単価
6,788円
通常出荷日:4日目

【仕様】・取手サイズ:270mm・材質:PE(ポリエチレン)

型番:

6-520-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6-520-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
ひしゃく
容量(ml)
2000
サイズ(mm)
取っ手:270
径(φmm)
170
メーカー商品名
ポリ柄シャクPZ-003白2L
メーカー型式
PZ-003
材質
PE(ポリエチレン)
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
6-520-03

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,171円
( 6,788円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・取手サイズ:270mm
・材質:PE(ポリエチレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ柄杓の型番6-520-03のページです。 型番6-520-03に関する仕様情報を記載しております。
ポリ柄杓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ柄杓
PFAひしゃく
マイクロバーナー R-2001
万能ロート架
セミミクロスパチュラ
計量スプーン クリスタルL クリア・メタルL 黒
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,171円22,931円7,906円1,262円2,881円2,677円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目9日目
商品タイプひしゃくひしゃくその他フラスコ台・ロート架ヘラスプーン
容量(ml)200018064--30~140
サイズ(mm)取っ手:270-125X79X85φ34X4ラウンド部/53X8、テーパー部/53X7.8(先端3)、スパチュラ厚さ/1、軸径/4179×72×55
径(φmm)17084----
メーカー商品名ポリ柄シャクPZ-003白2LPFAひしゃくSマイクロバーナーR-2001万能ロート架(500ml~2L)セミミクロスパチュラ14-374-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました