17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

クランプ S21570-125・M21570-126・L21570-127

クランプ S21570-125・M21570-126・L21570-127
通常単価(税別)
11,121円~13,994円
税込単価
12,233円~15,393円
通常出荷日:4日目

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくいです。クランプは3本爪でしっかり固定します。本ネジでフラスコ等を固...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

締付範囲

(mm)

全長

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

ロッド径

(mm)

棒部長さ

(mm)

内容量

最小発注数量
5~30
170
クランプ S21570-125
S21570-125
Φ8
101
1個
1個
5~65
220
クランプ M21570-126
M21570-126
Φ11
132
1個
1個
5~95
270
クランプ L21570-127
L21570-127
Φ11
143
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,121円
( 12,233円 )
4日目
13,231円
( 14,554円 )
4日目
13,994円
( 15,393円 )
4日目

詳細情報

基本情報

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくいです。クランプは3本爪でしっかり固定します。本ネジでフラスコ等を固定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプ S21570-125・M21570-126・L21570-127のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ S21570-125・M21570-126・L21570-127
水槽用クランプ
チェーンクランプ 02-214-149
Fine ウォーターバス用 クランプ/極小クランプ
両開きクランプ 極小
リングクランプ(多目的クランプ)
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格11,121円-13,750円 -38,277円6,157円 -4,689円19,075円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目2日目1日目1日目
商品タイプクランプクランプクランプクランプクランプクランプ
材質亜鉛合金(ニッケルメッキ)ステンレス(SUS304)亜鉛(ニッケルメッキ)---
内容量1個1個1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト