17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐圧チューブ(ACE GLASS)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐圧チューブ(ACE GLASS)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-1372-01

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

耐圧性・耐熱性に優れ、石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に適した反応専用チューブです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験管・チューブ
外径(mm)
25.4
高さ(mm)
102
材質
硼珪酸ガラス
容量(ml)
15
メーカー商品名
耐圧チューブ 8648-04
メーカー型式
8648-04
プラグ材質
PTFE(四フッ化エチレン)
Oリング材質
FETFE(PTFE配合フッ素ゴム)
耐圧
150psi(約10.5kg/cm2・25℃時)
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト