17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

サニタリービーカー

サニタリービーカー
通常単価(税別)
27,25630,930
税込単価
29,98234,023
通常出荷日:4日目~9日目

隙間がなく、異物が溜まらないオールステンレス(SUS316L)ビーカー【特長】・異物や洗浄液の溜まりや...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高い耐食性で隙間がなく液だまりしないステンレス製のビーカー

大きな注ぎ口で、簡単に注げる。(左から、SMA-BK-2、SMA-BK-1、SMA-BK-3)

大きな注ぎ口で、簡単に注げる。
(左から、SMA-BK-2、SMA-BK-1、SMA-BK-3)

サニタリービーカーのラインナップ

品番型番容量(l)胴径×高さ(mm)備考/JANコード
1-1906-01SMA-BK-11φ110×1354560132183966
1-1906-02SMA-BK-22φ140×1604560132183973
1-1906-03SMA-BK-33φ150×2004560132183980

製品仕様

・材質: ステンレス(SUS316L)・表面バフ研摩仕上げ

開発秘話

 

「市販されているビーカーは取っ手や縁に隙間があり、異物混入が不安なので改善してほしい」という製薬メーカー様の依頼から、汚れの溜まるスペースや雑菌の繁殖スペースのないタイプを商品化しました。

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

胴径X高さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
1000
Φ110×135
サニタリービーカーSMA-BK-1
SMA-BK-1
4560132183966
1個
1個
2000
Φ140×160
サニタリービーカーSMA-BK-2
SMA-BK-2
4560132183973
1個
1個
3000
Φ150×200
サニタリービーカーSMA-BK-3
SMA-BK-3
4560132183980
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,256
( 29,982 )
4日目
28,787
( 31,666 )
9日目
30,930
( 34,023 )
4日目

詳細情報

基本情報

隙間がなく、異物が溜まらないオールステンレス(SUS316L)ビーカー
【特長】
・異物や洗浄液の溜まりやすいカドやスキマが無い量器類です。
・取手取り付け部は、全周溶接にてシールしているので液や粉が溜まりません。
・すべての部材にステンレス(SUS316L)材を使用し、耐食性に優れます。
・取っ手もステンレス(SUS316L)製の為、薬液の中にそのまま入れることが可能です。
・大きな注ぎ口が付いているため、注ぐのに便利です。
・表面はバフ研摩仕上げです。
【用途】
・薬品を扱う研究施設等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニタリービーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスビーカー【BK】とサニタリービーカー【BK-SMA】の違いは何でしょうか?
A
【BK】:取っ手が板を折り曲げたタイプで、スポット溶接(点のように溶接)しています。 縁取りも板を折り曲げています。 【BK-SMA】:取っ手は丸棒で取り付け部分は全周溶接しています。縁取りはしていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリービーカー
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
PFA手付きビーカー
厚手ビーカー
ビーカー ふっ素樹脂製 容量(ml) 50~2000
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格27,256-2,186 -16,351 -6,510 -2,866 -2,325 -
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質ステンレスステンレスふっ素樹脂(PFA)硼珪酸ガラスPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
材質詳細ステンレス(SUS316L)・表面バフ研摩仕上げSUS304PFA(ふっ素樹脂)DURAN®(硼珪酸ガラス3.3)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト