17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

バイアルボトル締機・脱機 ハンドクリンパ・プライヤー

バイアルボトル締機・脱機 ハンドクリンパ・プライヤー
通常単価(税別)
24,876円~62,300円
税込単価
27,364円~68,530円
通常出荷日:4日目

アルミキャップを締める為のクリンパー(締機)。【特長】・フリップトップキャップ(アルミキャップの上にプ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

バイアルボトル締機・脱機 ハンドクリンパ・プライヤーの詳細

バイアルボトル締機・脱機 ハンドクリンパ・プライヤー:関連画像

バイアルボトル締機・脱機 ハンドクリンパ・プライヤー イメージ

共通仕様

  • 適用バイアル:No.2~8

5-121-03の仕様

  • ※ フリップトップはアルミキャップの上にプラスチックカバーがついたタイプです。

型番リスト

表示件数

オプション種類

メーカー商品名

型番

品名

内容量

最小発注数量
ハンドクリッパー
バイアルボトル 締機AHC-20
AHC-20
締機(アルミシールキャップ用締機)
1個
1個
ハンドクリッパー
バイアルボトル 締機FHC-20
FHC-20
締機(フリップトップキャップ用締機)
1個
1個
プライヤー
バイアルボトル脱機 DK-20
DK-20
専用脱機(バイアルキャップ専用脱機)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,300円
( 68,530円 )
4日目
54,136円
( 59,550円 )
4日目
24,876円
( 27,364円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミキャップを締める為のクリンパー(締機)。
【特長】
・フリップトップキャップ(アルミキャップの上にプラスチックカバーがついたタイプ)には使用不可。
【用途】
・No.2~8のバイアル瓶でアルミキャップ径Φ2(直径2mm)を締める為のクリンパー(締機)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイアルボトル締機・脱機 ハンドクリンパ・プライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイアルボトル締機・脱機 ハンドクリンパ・プライヤー
耐圧ボトル(ACE GLASS)
エバポバイアル瓶アダプター Oリング10mm・14.5mm用
ねじ口瓶丸型(茶褐色)
試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))
アイボトルNEO GL-45
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,876円-49,953円 -5,011円 -3,116円 -9,653円 -907円 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目1日目1日目
商品タイプオプション品試薬瓶オプション品ねじ口瓶試薬瓶ねじ口瓶
適用バイアルNo.2~8(5-111-02~08用)-----
内容量1個1本1セット(本体・バイアル瓶)1本1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト