ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PETボトル

通常単価(税別)
822円~917円
税込単価
904円~1,009円
通常出荷日:4日目

細口キャップ付き、PET(ポリエチレンテレフタレート)製の容器です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

サイズ

(mm)

型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
290mL
φ62X175
FTP-250
PETボトル FTP-250
1本
1個
350mL
φ66X180
FTP-280
PETボトル FTP-280
1本
1個
400mL
φ62X205
FTP-360
PETボトル FTP-360
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822円
( 904円 )
4日目
822円
( 904円 )
4日目
917円
( 1,009円 )
4日目

詳細情報

基本情報

細口キャップ付き、PET(ポリエチレンテレフタレート)製の容器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETボトルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
クレンザー入れ
5
満足度:5.0
台所用クレンザーを入れて使用中。 液が少しずつ使えて非常に便利。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETボトル
PET容器 容量 400mL・500mL
取手付ボトル
細口ボトル(GL規格)
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル
封印ボトル TEAシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格822円-583円5,112円822円 -796円 -475円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他樹脂製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型角型丸型丸型角型丸型
口径(φmm)φ7-----
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)本体・フタ/PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)本体/PC(ポリカーボネイト)、キャップ/PP(ポリプロピレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、一体型中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
脚注1本あたりの価格です。1本あたりの価格です。目盛は付いていません。1本あたりの価格です。高さはキャップサイズを含みません。1個あたりの価格です。1ケースあたりの価格です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト