17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

アイボーイ(γ線滅菌済)

アイボーイ(γ線滅菌済)
通常単価(税別)
554円~803円
税込単価
609円~883円
通常出荷日:4日目

中栓なしで水漏れをシャットアウト!!【特長】・耐薬品性に優れています。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

仕様

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
50mL
ST50ml
76
16
56
細口
アイボーイ細口 滅菌済 50ml
1本
1個
100mL
ST100ml
100
20
76
細口
アイボーイ細口 滅菌済 100ml
1本
1個
250mL
細口ST250ml
133
20
109
細口
アイボーイ細口 滅菌済 250ml
1本
1個
500mL
細口ST500ml
167
22
141
細口
アイボーイ細口 滅菌済 500ml
1本
1個
50mL
広口ST50ml
77
20
55
広口
アイボーイ広口 滅菌済 50ml
1本
1個
100mL
広口ST100ml
98
20
76
広口
アイボーイ広口 滅菌済 100ml
1本
1個
250mL
広口ST250ml
130
22
106
広口
アイボーイ広口 滅菌済 250ml
1本
1個
500mL
広口ST500ml
162
22
138
広口
アイボーイ広口 滅菌済 500ml
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
554円
( 609円 )
4日目
563円
( 619円 )
4日目
639円
( 703円 )
4日目
792円
( 871円 )
4日目
554円
( 609円 )
4日目
573円
( 630円 )
4日目
650円
( 715円 )
4日目
803円
( 883円 )
4日目

詳細情報

基本情報

中栓なしで水漏れをシャットアウト!!
【特長】
・耐薬品性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイボーイ(γ線滅菌済)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボーイ(γ線滅菌済)
食品用検体容器 容量 90mL・100mL
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル
アイボーイ角瓶
アイボーイ 50~2000mL
アイボーイ(ケース販売)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格554円-15,979円796円 -417円 -391円 -4,980円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目1日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型角型角型丸型丸型
その他仕様水モレテスト合格済み、目盛付き目盛:90ml/15・30・50・70・90ml、100ml/20ml刻み目盛付き液モレテスト合格済み、目盛付き水漏れテスト合格済み、目盛付き水漏れテスト合格済み、目盛付き
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)本体/PC(ポリカーボネイト)、キャップ/PP(ポリプロピレン)本体・フタ/PE(ポリエチレン)本体・フタ/PP(ポリプロピレン)本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
滅菌γ線滅菌済γ線滅菌済(個包装)γ線滅菌済---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト