ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

連結スノコ

型番:

4-124-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-124-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
スノコ
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
形状
ジョイントタイプ
詳細サイズ(mm)
300X300X18
カラー
ブルー
メーカー商品名
連結スノコ ブルー
JANコード
4562108471763
材質
EVA(エチレン酢酸ビニル)
特長
工具は不要、手で容易に連結できます。
内容量
1枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4-124-02

カラー

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
連結スノコ ブルー
4562108471763
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
936
( 1,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

工具は不要、手で容易に連結できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結スノコの型番4-124-02のページです。 型番4-124-02に関する仕様情報を記載しております。
連結スノコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結スノコ
床材チェッカー
タッチマットII専用ふち
(スノコ) システムスノコ スロープ縁
330x750mm すのこ(木製/2枚)
すのこ[プラスチック製](ノンスリップ形状)
メーカーアズワンアズワンテラモト山崎産業エスコエスコ
通常価格9368505221,1251,960276 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目2日目2日目
商品タイプスノコスノコ人工芝---
長さ(mm)300300----
幅(mm)30030075---
形状ジョイントタイプジョイントタイプブロックタイプ---
詳細サイズ(mm)300X300X18300X300X24----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト