ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンスノコ #740 SK740-B
  • サンスノコ #740

サンスノコ #740

通常単価(税別)
5,189円
税込単価
5,708円
通常出荷日:7日目

【特長】・衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。・設置するスペースに合わせてカットや連結する事...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • トラスココード
    217-1546
  • JANコード
    4983049557420
  • 質量(g)
    1140.000
  • 材質1
    LDPE

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

SK740-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SK740-Bの仕様・寸法情報

色
ブルー
トラスココード
217-1546
JANコード
4983049557420
質量(g)
1140.000
材質1
LDPE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK740-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,189円
( 5,708円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。
・設置するスペースに合わせてカットや連結する事が可能です。
【用途】
・工場内の荷物置場や更衣室、プールサイド等
【材質】
・LDPE

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンスノコ #740の型番SK740-Bのページです。 型番SK740-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンスノコ #740のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンスノコ #740
サンスノコ #320
サンスノコ2号 灰
ジョイントスノコ ナイロンブラッシュ H-25
ミヅシマ ファインフロアー コーナー 50×50mm セラ グレー
ミヅシマ フィットチェッカー 70×300mm スロープ#A グレー
メーカー三甲三甲三甲テラモトミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格5,189円1,113円1,370円772円 -584円857円
通常出荷日7日目7日目6日目1日目4日目4日目
色ブルーブルーグレー---
トラスココード217-1546217-4691217-3142---
JANコード4983049557420-----
質量(g)1140.00087.000104.000---
材質1LDPEポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました