17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンスノコ #320 SK320-B
  • サンスノコ #320

サンスノコ #320

通常単価(税別)
1,113円
税込単価
1,224円
通常出荷日:7日目

【特長】・衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です・設置するスペースに合わせてカットや連結が可能で...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • トラスココード
    217-4691
  • 質量(g)
    87.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK320-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

SK320-Bの仕様・寸法情報

色
ブルー
トラスココード
217-4691
質量(g)
87.000
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK320-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,113円
( 1,224円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です
・設置するスペースに合わせてカットや連結が可能です
【用途】
・工場内の荷物置場や更衣室、プールサイド等

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンスノコ #320の型番SK320-Bのページです。 型番SK320-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンスノコ #320のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンスノコ #320
サンスノコ #740
サンスノコ2号 灰
ジョイントスノコ ナイロンブラッシュ H-25
ミヅシマ ファインフロアー コーナー 50×50mm セラ グレー
ミヅシマ フィットチェッカー 70×300mm スロープ#A グレー
メーカー三甲三甲三甲テラモトミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格1,113円5,189円1,370円772円 -584円857円
通常出荷日7日目7日目6日目1日目4日目4日目
色ブルーブルーグレー---
トラスココード217-4691217-1546217-3142---
質量(g)87.0001140.000104.000---
材質1ポリエチレン(PE)LDPEポリエチレン(PE)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました