ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ダストパック 容量(L) 10・15

ダストパック 容量(L) 10・15 7-1042-06
通常単価(税別)
17,526円
税込単価
19,279円
通常出荷日:4日目

脱臭剤付き

型番:

7-1042-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7-1042-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
15
用途
ゴミ箱
ダストワゴン
その他
サイズ(mm)
φ282X480
重量(kg)
2.6
色
ステンレス
メーカー商品名
ダストパック 204-0230ステンレス
メーカー型番
204-0230
JANコード
4964079003729
本体材質
ステンレス(SUS430)
容器材質
PE(ポリエチレン)
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7-1042-06

容量

(L)

サイズ

(mm)

重量

(kg)

色

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

本体材質

容器材質

内容量

最小発注数量
15
φ282X480
2.6
ステンレス
ダストパック 204-0230ステンレス
204-0230
4964079003729
ステンレス(SUS430)
PE(ポリエチレン)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,526円
( 19,279円 )
4日目

詳細情報

基本情報

脱臭剤付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストパック 容量(L) 10・15の型番7-1042-06のページです。 型番7-1042-06に関する仕様情報を記載しております。
ダストパック 容量(L) 10・15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストパック 容量(L) 10・15
ダストポット(ゴミ箱)15L
スリムダスター
ワンタッチバッグセッター
クリーンステップポット
エックスハンガー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,526円8,147円 -6,721円5,977円17,391円 -30,103円
通常出荷日4日目1日目4日目3日目3日目3日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱その他ゴミ箱その他
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
ダストワゴンその他その他その他その他その他その他
内容量1個1個1個1個1個1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました