ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レジオンBSペール M

レジオンBSペール M 1-6740-21
通常単価(税別)
1,006円
税込単価
1,107円
通常出荷日:4日目

ポリ袋が簡単、きれいに装着できるカバーリングタイプです。

型番:

1-6740-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-6740-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
10.6
用途
ゴミ箱
ダストワゴン
その他
サイズ(mm)
φ238X300
材質
PP(ポリプロピレン)
メーカー商品名
レジオンBSペールM6515ブラウン
メーカー型番
6515ブラウン
JANコード
4974908651502
特長
ポリ袋が簡単、きれいに装着できるカバーリングタイプです。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-6740-21

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,006円
( 1,107円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリ袋が簡単、きれいに装着できるカバーリングタイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レジオンBSペール Mの型番1-6740-21のページです。 型番1-6740-21に関する仕様情報を記載しております。
レジオンBSペール Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジオンBSペール M
シャープセイフ
スリムダスター
エックスハンガー
ワンタッチバッグセッター
防臭ペダルペール
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,006円931円6,721円30,103円5,978円4,779円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目3日目4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱その他その他ゴミ箱
容量(L)10.622545-15
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
ダストワゴンその他その他その他その他その他-
サイズ(mm)φ238X300200X115X165210X350X550650X370X670260X85X230(折畳時)222X353X419
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました