17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PVA スポンジワイパー 本体・交換用スポンジ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PVA スポンジワイパー 本体・交換用スポンジ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-2540-01

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・耐久性に優れたステンレス製ハンドルです
・レバーを手前に引くだけで、ダブルローラーがしっかり水を絞ります

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ1
ドライワイパー
商品タイプ2
本体
サイズ(mm)
270X70X940~1320
メーカー商品名
PVAスポンジワイパー 本体
メーカー型番
本体
重量(g)
約1146
特長
耐久性に優れたステンレス製ハンドルです。レバーを手前に引くだけで、ダブルローラーがしっかり水を絞ります。
詳細仕様
スポンジX1個付き
本体・グリップ材質
PP(ポリプロピレン)
ハンドル材質
ステンレス
スポンジ材質
PVA(ポリビニルアルコール)
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト