ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上真空包装機 V-307GⅡ

通常単価(税別)
1,008,165円
税込単価
1,108,982円
通常出荷日:19日目

液体・精密部品等の保管、輸送時の防塵・防錆・防カビに役立ちます。液体・粉末専用で、上下シール機能付きで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    卓上シーラー
  • 仕様
    脱気・溶着タイプ
  • シール長さ (mm)
    最大300
  • 消費電力 (W)
    1100
  • 重量 (kg)
    60
  • 電源コード長 (m)
    1
  • 本体サイズ (mm)
    390X635X460
  • メーカー商品名
    液体・粉体専用真空包装機 V-307GII
  • メーカー型番
    V-307GⅡ
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 特長
    液体・精密部品等の保管、輸送時の防塵・防錆・防カビに役立ちます。液体・粉末専用で、上下シール機能付きです。
  • チャンバー内寸法 (mm)
    330X430X130
  • チャンバー容量 (L)
    17
  • 最大包装材寸法 (mm)
    300X400
  • 真空ポンプ (L/min)
    167(50Hz)
  • 仕様詳細
    ガス封入機能付き
  • 内容量
    1台

型番:

1-8263-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-8263-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
仕様
脱気・溶着タイプ
シール長さ(mm)
最大300
消費電力(W)
1100
重量(kg)
60
電源コード長(m)
1
本体サイズ(mm)
390X635X460
メーカー商品名
液体・粉体専用真空包装機 V-307GII
メーカー型番
V-307GⅡ
電源
AC100V 50/60Hz
特長
液体・精密部品等の保管、輸送時の防塵・防錆・防カビに役立ちます。液体・粉末専用で、上下シール機能付きです。
チャンバー内寸法(mm)
330X430X130
チャンバー容量(L)
17
最大包装材寸法(mm)
300X400
真空ポンプ(L/min)
167(50Hz)
仕様詳細
ガス封入機能付き
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8263-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,008,165円
( 1,108,982円 )
19日目

詳細情報

基本情報

液体・精密部品等の保管、輸送時の防塵・防錆・防カビに役立ちます。液体・粉末専用で、上下シール機能付きです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上真空包装機 V-307GⅡの型番1-8263-01のページです。 型番1-8263-01に関する仕様情報を記載しております。
卓上真空包装機 V-307GⅡのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上真空包装機 V-307GⅡ
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ
卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4
卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)
卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式
メーカーアズワン朝日産業白光白光富士インパルス富士インパルス
通常価格1,008,165円33,525円29,681円55,917円748,223円249,070円
通常出荷日19日目1日目在庫品1日目1日目39日目8日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー
仕様脱気・溶着タイプ脱気・溶着タイプ溶着・溶断可能溶着専用脱気・溶着タイプ脱気・溶着タイプ
シール長さ(mm)最大300270200200460300
消費電力(W)11001352605001500560~1050
重量(kg)60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました