ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ

通常単価(税別)
2,551,539円
税込単価
2,806,693円
通常出荷日:19日目

【特長】・作業者が操作するスイッチ類は黄色に統一されており、操作ミスを防止します・日常洗浄の軽い汚れに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    床洗浄機
  • 仕様
    バッテリータイプ
  • JANコード
    4515413009275
  • トラスココード
    429-0349
  • 奥行(mm)
    1130
  • 高さ(mm)
    1543
  • 幅(mm)
    705
  • 質量(g)
    192000.0
  • 作業幅(mm)吸引
    716
  • 充電時間
    約10~12時間
  • 清掃幅(mm)
    550
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    2350
  • 連続使用時間(h)
    エコモード:約3時間/バワーモード:約2時間40分
  • 走行方式
    搭乗式
  • 電源
    36V バッテリー
  • タンク容量 洗浄水/汚水
    40L

型番:

9.548-526.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

9.548-526.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
バッテリータイプ
JANコード
4515413009275
トラスココード
429-0349
奥行(mm)
1130
高さ(mm)
1543
幅(mm)
705
質量(g)
192000.0
作業幅(mm)吸引
716
充電時間
約10~12時間
清掃幅(mm)
550
清掃能力([[M2]]/h)
2350
連続使用時間(h)
エコモード:約3時間/バワーモード:約2時間40分
走行方式
搭乗式
電源
36V バッテリー
タンク容量 洗浄水/汚水
40L
RoHS2(10物質)?
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
9.548-526.0
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,551,539円
( 2,806,693円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者が操作するスイッチ類は黄色に統一されており、操作ミスを防止します
・日常洗浄の軽い汚れには、洗浄スピードを上げて洗浄剤の使用量を抑える「エコモード」で、時間と洗浄剤を同時に節約します
・ブラシが回転し、大きなゴミをコンテナに掃き込みます
・掃き掃除などの前処理が不要なので、作業効率が向上します
・給水に立ち会わなくても、満タン(FACT(ファクト)システム)になると自動で給水をストップします
・床面や場所に応じてブラシの回転数や作業音を変えることができるので、作業可能な時間の幅が広がります
・注意:エコモード運転時です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプの型番9.548-526.0のページです。 型番9.548-526.0に関する仕様情報を記載しております。
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ550mm標準
床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート
床洗浄機用スクイジーゴム 4.037-035.0(耐油性)
床洗浄機用強アルカリ性原液 6.295-545.0
業務用手押し式カーペット洗浄機 BRC
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格2,551,539円24,982円11,518円 -13,915円13,082円740,601円
通常出荷日19日目9日目1日目〜9日目1日目2日目
商品タイプ床洗浄機その他その他その他その他-
仕様バッテリータイプ-----
JANコード45154130092754054278310787-403978497469240397844750904039784623392
トラスココード429-0349378-2766-311-8412326-9977324-9556
奥行(mm)1130590-465240920
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました