ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・粘着テープでしっかり固定できます・小物の整理に最適です

nitoms
ニトムズ はがせるフックダブル

nitoms
ニトムズ はがせるフックミニ徳用15
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

大一鋼業
ワンピンフック(3個入)
0通常価格(税別):518円

エスコ
31x40mm フック(ステンレス製)
0通常価格(税別):477円

エスコ
吸盤フック(密着ジェル)
0通常価格(税別):1,449円~

ミツヤ
マグネットフックボールド (自在タイプ)
0通常価格(税別):506円

ミツヤ
ミツヤ スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ) Sサイズ
0通常価格(税別):544円

水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
0通常価格(税別):393円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円