ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコートR 41 グリース (耐熱用)

通常単価(税別)
44,986円
税込単価
49,485円
通常出荷日:1日目

カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。耐...

詳細を確認
  • 種類
    缶
  • 耐熱性
    ○
  • 色
    黒
  • ちょう度
    280
  • 使用温度 (℃)
    -20~290℃
  • トラスココード
    438-6850
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    主成分:シリコーンオイル、カーボンブラック
  • 用途
    耐熱軸受けに。
  • 特長
    カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。耐熱性に優れます。
  • 材質
    主成分:シリコーンオイル、カーボンブラック
  • 内容量
    1缶(1kg)

型番:

41-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-10の仕様・寸法情報

種類
缶
耐熱性
○
色
黒
ちょう度
280
使用温度(℃)
-20~290℃
トラスココード
438-6850
質量(g)
1200
材質1
主成分:シリコーンオイル、カーボンブラック
用途
耐熱軸受けに。
特長
カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。耐熱性に優れます。
材質
主成分:シリコーンオイル、カーボンブラック
内容量
1缶(1kg)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
41-10

内容量

最小発注数量
1缶(1kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,986円
( 49,485円 )
1日目

詳細情報

基本情報

カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。耐熱性に優れます。耐熱軸受けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリコートR 41 グリース (耐熱用)の型番41-10のページです。 型番41-10に関する仕様情報を記載しております。
モリコートR 41 グリース (耐熱用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコートR 41 グリース (耐熱用)
モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)
モリコート EP グリース 黒色 1kg
モリコート BR2プラスグリース 1kg
モリコート BR2プラスグリース 16kg
モリブデングリース(耐熱)
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル大澤ワックス
通常価格44,986円43,664円21,225円7,334円55,631円1,264円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目11日目8日目
種類缶缶缶缶缶ジャバラ
耐熱性○○○○○○
色黒白黒黒黒-
ちょう度280320285280280-
使用温度(℃)-20~290℃-70~180℃-30~150-30~130-30~130-
よく一緒に購入される商品

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました