ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 吸入口径(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 最大静圧(kPa)

    ~mm
  • 騒音値(dB)

    ~mm
  • 吐出口径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 容量(kW)

    ~mm
  • 最大風量([[M3]]/min)

    ~mm
  • 消費電力50/60Hz(W)

    ~mm
  • 最大静圧(kPa)(50/60Hz)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

熱風機(インバーター制御付)

通常単価(税別)
405,676円~732,984円
税込単価
446,244円~806,282円
通常出荷日:4日目~6日目

空気を汚さないクリーンな熱風です。電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。ステンレス製シー...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

吸入口径(mm)

高さ(mm)

最大静圧(kPa)

騒音値(dB)

吐出口径(mm)

幅(mm)

容量(kW)

最大風量([[M3]]/min)

消費電力50/60Hz(W)

最大静圧(kPa)(50/60Hz)

消費電力50/60

(Hz(W))

最小発注数量
4538634619665
453-0128
36000.0
368
75
514
1.2
67
73
670
5
5.7
5100
1.2
5100
1個
4538634619672
453-0136
38000.0
368
75
514
1.2
67
73
670
7.5
5.7
7600
1.2
7600
1個
4538634619689
453-0101
41000.0
396
100
514
1.4
70
98
719
10
9
10300
1.4
10300
1個
4538634619696
453-0110
57000.0
452
125
553
1.6
77
123
913
15
12
15500
1.6
15500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405,676円
( 446,244円 )
4日目
424,937円
( 467,431円 )
4日目
501,981円
( 552,179円 )
6日目
732,984円
( 806,282円 )
4日目

詳細情報

基本情報

空気を汚さないクリーンな熱風です。電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。風量調整は従来のダンパー式に加え、インバーター制御機能も追加。外部端子をを本体に標準装備ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風機(インバーター制御付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風機(インバーター制御付)
AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)
AC100V/40W マルチヒートカッター EA304YF-1A
AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
AC100V/7W発泡スチロールカッター(160mm)EA304YB-1
メーカースイデンエスコマツデンエスコエスコエスコ
通常価格405,676円-6,446円165,095円 -17,048円9,494円6,599円
通常出荷日4日目〜1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ熱風発生機(据付タイプ)熱風加工機ホットジェットヒートカッター熱風加工機ヒートカッター
電源(V)三相200AC100(50/60Hz)AC100AC100(50/60Hz)AC100AC100
温度範囲(℃)常温~35040~4400~400約400(A型パーツ)、約500(I型パーツ)50~550最大:約160(アーチ型ユニット)、約200(ロングヒーターユニット)、約300(ショートヒーターユニット)
詳細タイプインバータ制御付-----
電源コード長さ(m)なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト