ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
遠藤工業 ツールバランサー(ロープ径2mm) |
|
水本機械製作所 ステンレス プレートフック |

ハンマービットの外観

ハンマービットの寸法図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 |
|---|---|---|---|---|
| HB34110S | 170g | 3.4mm | 110mm | 50mm |
| HB35110S | 170g | 3.5mm | 110mm | 50mm |
| HB43110S | 180g | 4.3mm | 110mm | 50mm |
| HB50110S | 180g | 5.0mm | 110mm | 50mm |
| HB60110S | 200g | 6.0mm | 110mm | 50mm |

ハンマービットの外観

ハンマービットの寸法図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB64160S | 150g | 6.4mm | 160mm | 100mm | BIONICチップ |
| HB80160S | 180g | 8.0mm | 160mm | 100mm | BIONICチップ |
| HB85160S | 190g | 8.5mm | 160mm | 100mm | BIONICチップ |
| HB105160S | 200g | 10.5mm | 160mm | 100mm | BIONICチップ |
| HB125160S | 230g | 12.5mm | 160mm | 100mm | BIONIC POWERチップ |
| HB127160S | 260g | 12.7mm | 160mm | 100mm | BIONIC POWERチップ |
ハンマービットの徳用セットシリーズ。
【特長】
・11のサイズのラインナップで、様々なコンクリート・ブロック等の穴あけが可能。
【用途】
・コンクリート、ブロック、モルタル、石材などの穴あけ。

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボッシュ
SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)
5通常価格(税別):1,109円~

ミヤナガ
デルタゴンビット 六角軸
5通常価格(税別):3,518円~

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,007円~

ミヤナガ
アンカー打込棒
0通常価格(税別):2,018円~

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):3,013円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):32,775円~