17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビットシャープナー替砥石 4977292330015

ビットシャープナー替砥石

通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円
通常出荷日:3日目

鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできる電気ドリル専用の交換用パーツ部品。【特長】・鉄工ドリルビットシャープ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル用パーツ
  • 用途
    SK11ビットシャープナーBS-300専用替砥石。
  • 機能1
    鉄工ドリルビットシャープナー(BS-300)専用の替砥石です。
  • 仕様1
    入数:1ヶ入。
  • 仕様2
    適合機種:鉄工ドリルビットシャプナー(BS-300)。
  • 注意事項1
    コンクリートドリルの研磨は出来ません。
  • 商品幅 (mm)
    60
  • 商品高さ (mm)
    18
  • 商品奥行き (mm)
    60
  • 商品重量 (g)
    60

型番:

4977292330015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

ビットシャープナー替砥石の外形写真

ビットシャープナー替砥石の外形写真

パッケージ例。

パッケージ例。

  • 規格:BS-300ヨウ。
  • 商品サイズ:幅60×高さ18×奥行き60mm、重量60g。
  • 入数:1個。
  • 適合機種:鉄工ドリルビットシャープナー(BS-300)。

この商品の使用上の注意

  • ※ コンクリートドリルの研磨は出来ません。

4977292330015の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル用パーツ
用途
SK11ビットシャープナーBS-300専用替砥石。
機能1
鉄工ドリルビットシャープナー(BS-300)専用の替砥石です。
仕様1
入数:1ヶ入。
仕様2
適合機種:鉄工ドリルビットシャプナー(BS-300)。
注意事項1
コンクリートドリルの研磨は出来ません。
商品幅(mm)
60
商品高さ(mm)
18
商品奥行き(mm)
60
商品重量(g)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292330015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245円
( 1,370円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできる電気ドリル専用の交換用パーツ部品。
【特長】
・鉄工ドリルビットシャープナー(BS-300)専用の替砥石として展開しているオプション部品。
・機種が、鉄工ドリルビットシャープナー(BS-300)に適合する。
・パッケージのサイズが幅60×高さ18×奥行き60mm、重量60g。
【用途】
・SK11ビットシャープナーBS-300専用の替砥石として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビットシャープナー替砥石の型番4977292330015のページです。 型番4977292330015に関する仕様情報を記載しております。
ビットシャープナー替砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットシャープナー替砥石
ドリルビットシャープナー BS-200
替刃式 下穴ギリ
電気ドリル用アクセサリー サイドハンドル
吸じんカバー 吸じんシャンク用
高速ドリル DP2010
メーカーSK-11SK-11ベストツールボッシュボッシュマキタ
通常価格1,245円2,250円1,633円 -4,511円2,106円 -10,493円
通常出荷日3日目3日目4日目1日目〜1日目在庫品1日目
商品タイプ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル
用途SK11ビットシャープナーBS-300専用替砥石。鉄工用ドリルビット再研磨専用。----
機能1鉄工ドリルビットシャープナー(BS-300)専用の替砥石です。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨----
仕様1入数:1ヶ入。使用範囲:2.0~12.5mm。----
仕様2適合機種:鉄工ドリルビットシャプナー(BS-300)。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました