ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
ネジピンゲージ RA
新潟精機(SK)
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
  • <
  • >

ESD精密アングルエンドニッパー(フラッシュ刃)

通常単価(税別)
10,572円
税込単価
11,629円
通常出荷日:4日目

DIN ISO9654に従った29°傾斜のESD精密ニッパー。【特長】・先端の広いフラッシュ刃。・切刃...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.2
  • 全長 (mm)
    115
  • 重量 (g)
    78
  • 先端形状
    フラッシュ刃
  • 全長 (インチ)
    4 1/2
  • 先端幅 (mm)
    12
  • 静電防止機能
    表面抵抗率:10の6乗~10の9乗Ω

型番:

Z4604A29F115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Z4604A29F115の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
銅線切断能力(mm)
1.2
全長(mm)
115
重量(g)
78
先端形状
フラッシュ刃
全長(インチ)
4 1/2
先端幅(mm)
12
静電防止機能
表面抵抗率:10の6乗~10の9乗Ω

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z4604A29F115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,572円
( 11,629円 )
4日目

詳細情報

基本情報

DIN ISO9654に従った29°傾斜のESD精密ニッパー。

【特長】
・先端の広いフラッシュ刃。
・切刃は29°の傾斜がありますので、縦にも横にも使用できます。
・銅線のフラッシュカット用。
・切刃はHRC64程度に高周波焼入れされています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD精密アングルエンドニッパー(フラッシュ刃)の型番Z4604A29F115のページです。 型番Z4604A29F115に関する仕様情報を記載しております。
ESD精密アングルエンドニッパー(フラッシュ刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD精密アングルエンドニッパー(フラッシュ刃)
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6442-115
PCニッパー(刃先形状:フラット/90度タイプ)
トップカッター
エンドニッパー N-36
ミニトップカッター
メーカーWIHAクニペックスKEIBAスリーピークス技研ホーザンスリーピークス技研
通常価格10,572円12,046円5,883円4,071円 -4,141円3,886円
通常出荷日4日目2日目2日目1日目〜2日目1日目
呼び寸法115115150-110110
銅線切断能力(mm)1.2-----
全長(mm)115-----
重量(g)78-----
先端形状フラッシュ刃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンドニッパー・喰い切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました