ツール用品技術窓口

先丸カッティングプライヤー HK-140 HK-140

先丸カッティングプライヤー HK-140

通常単価(税別)
1,337円
税込単価
1,471円
通常出荷日:3日目

ビーズ細工のワイヤー曲げ加工に最適なプライヤー。【特長】・先端部の左右で異なるカーブの曲げ加工に対応。...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    140
  • 本体材質
    ステンレス鋼(SUS420J2)
  • グリップ種類
    ポリエチレン樹脂
  • 全長 (mm)
    140
  • 重量 (g)
    40
  • 幅 (mm)
    75
  • 高さ (mm)
    143
  • 奥行き (mm)
    9
  • 仕様
    針金切り付

ご注意

  • 本品は刃物です。事故・ケガのない様に、取扱いには充分ご注意下さい。
  • 幼児の手の届かない所へ保管して下さい。
  • 使用後は、ミシン油等を布に含ませてよく拭いておくと、いつまでも調子よく使えます。

型番:

HK-140
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 全長:140mm
  • 針金切り付
  • 【材質】刃部:ステンレス鋼SUS420J2/ハンドル:ポリエチレン樹脂
先丸カッティングプライヤーの外観

先丸カッティングプライヤーの外観

先丸カッティングプライヤーのパッケージ

先丸カッティングプライヤーのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 本品は刃物です。事故・ケガのない様に、取扱いには充分ご注意下さい。
  • ※ 幼児の手の届かない所へ保管して下さい。
  • ※ 使用後は、ミシン油等を布に含ませてよく拭いておくと、いつまでも調子よく使えます。

HK-140の仕様・寸法情報

呼び寸法
140
本体材質
ステンレス鋼(SUS420J2)
グリップ種類
ポリエチレン樹脂
全長(mm)
140
重量(g)
40
幅(mm)
75
高さ(mm)
143
奥行き(mm)
9
仕様
針金切り付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HK-140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,337円
( 1,471円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ビーズ細工のワイヤー曲げ加工に最適なプライヤー。
【特長】
・先端部の左右で異なるカーブの曲げ加工に対応。
【用途】
・ビーズ細工、模型、ホビー等。

ご注意

  • 本品は刃物です。事故・ケガのない様に、取扱いには充分ご注意下さい。
  • 幼児の手の届かない所へ保管して下さい。
  • 使用後は、ミシン油等を布に含ませてよく拭いておくと、いつまでも調子よく使えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先丸カッティングプライヤー HK-140の型番HK-140のページです。 型番HK-140に関する仕様情報を記載しております。
先丸カッティングプライヤー HK-140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先丸カッティングプライヤー HK-140
FGミニニッパ 台紙付
ミニニッパー 成型G
ラバーグリップニッパー
ダストニッパ
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
メーカーSK-11SK-11E-ValueANEXフジ矢エスコ
通常価格1,337円1,315円621円1,392円5,472円9,944円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目2日目
呼び寸法140110110125125115
本体材質ステンレス鋼(SUS420J2)特殊鋼炭素工具鋼SUS420J2構造用炭素鋼特殊工具鋼
グリップ種類ポリエチレン樹脂ポリ塩化ビニル樹脂ポリプロピレン+エラストマー樹脂ビニール樹脂静電気放電
全長(mm)140約110----
重量(g)40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました