17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクト用木工ホールソー SIH-001 4977292330770

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インパクト用木工ホールソー SIH-001

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292330770

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

これ一つで8サイズの穴あけが可能なインパクト用木工ホールソー。
【特長】
・インパクトドライバー対応です
・ヤスリ目立刃で切れ味抜群です
・刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です
【用途】
・ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
外径(mm)
25 ~ 65
ふところ深さ(mm)
20
適合電動機
適用機種 充電インパクトドライバー、回転専用ドリル
重量(g)
220
被削材詳細
ベニヤ、コンパネ、木板
注意事項
振動ドリル・椎茸ドリル・高速回転ドリル・エアーインパクトドライバーでのご使用はできません。
商品 幅(mm)
70
商品 高さ(mm)
40
商品 奥行き(mm)
70

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト