17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクト用ボードホールソー SIH-004 4977292333832

インパクト用ボードホールソー SIH-004

通常単価(税別)
3,422円
税込単価
3,764円
通常出荷日:3日目

これ一つで5サイズの穴あけが可能なインパクト用ボードホールソー。【特長】・インパクトドライバー対応です...

詳細を確認
  • 外径 (mm)
    穴あけサイズ 32、38、50、60、65mm
  • 適合電動機
    適用機種 充電インパクトドライバー、回転専用ドリル
  • 重量 (g)
    220
  • 用途
    石膏ボード、木材の穴あけ(配管通し穴、混合栓等取り付け穴、照明取り付け穴など)
  • 材質1
    ブレード、ステンレスSUS420J2
  • 材質2
    センタードリル、ハイス鋼
  • 機能1
    インパクトドライバー対応です。
  • 機能2
    ステンレス刃採用でサビに強いので素材を汚さず製品寿命もアップしました。
  • 機能3
    ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。
  • 機能4
    刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。
  • 注意事項
    振動ドリル・椎茸ドリル・高速回転ドリル・エアーインパクトドライバーでのご使用はできません。
  • 商品 幅 (mm)
    79
  • 商品 高さ (mm)
    100
  • 商品 奥行き (mm)
    79
  • 仕様2 (mm)
    穴あけ厚み 木工20mm、石膏ボード30mm

型番:

4977292333832
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ステンレス刃でサビに強くインパクトドライバー対応

インパクト用ボードホールソー
仕様
  • 穴あけサイズ: 32・38・50・60・65mm
  • 穴あけ厚み: 木工20mm・石膏ボード30mm
  • 適用機種: 充電インパクトドライバー・回転専用ドリル

材質
  • ブレード:ステンレス SUS420J2
  • センタードリル: ハイス鋼


注意事項ほか
  • 振動ドリル・椎茸ドリル・高速回転ドリル・エアーインパクトドライバーでのご使用はできません。

4977292333832の仕様・寸法情報

外径(mm)
穴あけサイズ 32、38、50、60、65mm
適合電動機
適用機種 充電インパクトドライバー、回転専用ドリル
重量(g)
220
用途
石膏ボード、木材の穴あけ(配管通し穴、混合栓等取り付け穴、照明取り付け穴など)
材質1
ブレード、ステンレスSUS420J2
材質2
センタードリル、ハイス鋼
機能1
インパクトドライバー対応です。
機能2
ステンレス刃採用でサビに強いので素材を汚さず製品寿命もアップしました。
機能3
ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。
機能4
刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。
注意事項
振動ドリル・椎茸ドリル・高速回転ドリル・エアーインパクトドライバーでのご使用はできません。
商品 幅(mm)
79
商品 高さ(mm)
100
商品 奥行き(mm)
79
仕様2(mm)
穴あけ厚み 木工20mm、石膏ボード30mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292333832
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,422円
( 3,764円 )
3日目

詳細情報

基本情報

これ一つで5サイズの穴あけが可能なインパクト用ボードホールソー。
【特長】
・インパクトドライバー対応です
・ステンレス刃採用でサビに強く素材を汚さず製品寿命もアップしました
・ヤスリ目立刃で切れ味抜群です
・刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です
【用途】
・石膏ボード・木材の穴あけ(配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴など)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用ボードホールソー SIH-004の型番4977292333832のページです。 型番4977292333832に関する仕様情報を記載しております。
インパクト用ボードホールソー SIH-004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ボードホールソー SIH-004
インパクト用木工ホールソー SIH-001
木工用7枚刃ホールソー 20mm
木工用深穴ホールソー(3枚刃)
木工用深穴ホールソー(6枚刃)
バイメタルホールソー SBH-14~SBH-50
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,422円2,573円1,357円2,011円1,997円2,082円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
外径(mm)穴あけサイズ 32、38、50、60、65mm25 / 32 / 38 / 45 / 50 / 55 / 60 / 6525 / 32 / 38 / 45 / 51 / 57 / 6360・67・7432・38・45・51・57・63-
適合電動機適用機種 充電インパクトドライバー、回転専用ドリル適用機種 充電インパクトドライバー、回転専用ドリル回転専用ドリル回転専用ドリル回転専用ドリル電気ドリル
重量(g)220220----
用途石膏ボード、木材の穴あけ(配管通し穴、混合栓等取り付け穴、照明取り付け穴など)-----
材質1ブレード、ステンレスSUS420J2----刃先:コバルトハイス鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました