17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

NT カッティングマット(カッティング用下敷き)

NT カッティングマット(カッティング用下敷き)
通常単価(税別)
4,9567,784特別価格
税込単価
5,4528,562特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

3つのサイズを組み合わせてつなげば好きな長さで使用可能な NT カッティングマット。【特長】・保管場所...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NT カッティングマットの仕様

CM-2500の外観

CM-2500の外観
サイズ:450×290×0.3cm

CM-3500の外観

CM-3500の外観
サイズ:600×290×0.3cm

CM-5500の外観

CM-5500の外観
サイズ:900×290×0.3cm

製品仕様

  • 表面には5mm間隔の目盛り、裏面には1cm方眼の罫線入り。
  • コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材。
  • 安定したカッティングができる3mm厚。
  • カラー:グリーン

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
W600×D290
398-0065
4904011013690
483
1個
W900×D290
398-0073
4904011013706
746
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,956
( 5,452 )
1日目
7,7844,940
( 5,434 )
1日目

詳細情報

基本情報

3つのサイズを組み合わせてつなげば好きな長さで使用可能な NT カッティングマット。
【特長】
・保管場所にも困らない仕様のカッターナイフのカッティングマット。
・自然環境にやさしい「オレフィン系樹脂」を使用。
・両面使用可能。
【用途】
・現場(内装など)で1,800mm以上の長さが必要な方に最適。
・持ち運びにも便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT カッティングマット(カッティング用下敷き)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は塩ビですか?
A
自然環境にやさしい再生オレフィン系樹脂を使用しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT カッティングマット(カッティング用下敷き)
円切りカッター アルミダイカストボディ
円切りカッター 特大タイプ
カッティングヘッド(EA845RA用)
ガラス切替刃(EA845-10用)
機械用刃物 750BHシリーズ
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターエスコエスコ貝印
通常価格4,956-5,2958,03014,4004,2097,314 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプその他特殊用途カッターロータリーカッターその他その他その他
材質・仕上げオレフィン系樹脂合金工具鋼(SKS81)刃:合金工具鋼(SKS81)---
用途現場(内装など)で1800mm以上の長さが必要な方に。持ち運びにも便利です。カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。----
注意事項切断する方向によって、つなぎ目の溝に刃がはまる事がありますのでご注意ください。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング