17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDソーラーキーライト MS-03K MS-03K-076558

LEDソーラーキーライト MS-03K

通常単価(税別)
663
税込単価
729
通常出荷日:5日目

ソーラーパネル充電式LEDキーライト。【特長】・小型、軽量で持ち運び自由自在。・ソーラーパネル充電式で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    キーホルダタイプ
  • 最大点灯時間(h)
    30
  • 電源
    ソーラーパネル
  • 全光束 (lm)
    18
  • サイズ (mm)
    約幅35×高さ60×奥行10
  • カラー
  • メーカー商品名
    MS-03K
  • 使用光源
    日亜化学LED×3灯
  • 質量 (g)
    14(カラビナ別)
  • 内容量
    1個

型番:

MS-03K-076558
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

MS-03K-076558の外観
  • 使用電源:ソーラーパネル
  • 使用電球:日亜製LED×3個(交換不可)
  • 全光束:約18lm
  • 照射距離による中心点の照度:約10cm/約10,000lx、約50cm/約600lx
  • 充電時間:約8時間(晴天時)
  • 電池寿命:連続使用時間約30分(満充電時)
  • 外形寸法:約幅35×高さ60×奥行き10mm
  • 質量:約14g(カラビナ別)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
競合他社の製品と同等スペック以上低価格を目指して日々努力しております。

MS-03K-076558の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
キーホルダタイプ
最大点灯時間(h)
30
電源
ソーラーパネル
全光束(lm)
18
サイズ(mm)
約幅35×高さ60×奥行10
カラー
メーカー商品名
MS-03K
使用光源
日亜化学LED×3灯
質量(g)
14(カラビナ別)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-03K-076558

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
663
( 729 )
5日目

詳細情報

基本情報

ソーラーパネル充電式LEDキーライト。
【特長】
・小型、軽量で持ち運び自由自在。
・ソーラーパネル充電式で、乾電池が不用。
・キーホルダーでも懐中電灯の明るさ。
・本体は、衝撃に強いラバー仕上げ。
【用途】
・散歩時、レジャー、防災などに。
・小さく軽量なのでバックの中や鍵などと一緒に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDソーラーキーライト MS-03Kの型番MS-03K-076558のページです。 型番MS-03K-076558に関する仕様情報を記載しております。
LEDソーラーキーライト MS-03Kのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
携帯用
4
満足度:4.0
携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q明るさはどれくらいですか。
A
全光束は約18ルーメンです。
照射距離による中心点の照度は、約10cm : 約10,000ルクス、約50cm : 約600ルクスです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDソーラーキーライト MS-03K
Mini LEDライト LED-YK3
ソーラー充電式LEDランタン ML-05K
[充電式] フラッシュライト/LED
LEDクリップライト
LEDスポットライト
メーカーオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)オーム電機(ライト)エスコトラスコ中山シグネット
通常価格6638522,31113,9003,3675,162
通常出荷日5日目5日目5日目2日目1日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類キーホルダタイプキーホルダタイプランタンストラップタイプクリップタイプハンディタイプ
最大点灯時間(h)30164パワー:4、強:7、中:15、弱:503HIGHモード5/LOWモード8/FLASHモード12
電源ソーラーパネル乾電池単4乾電池単4充電池乾電池単4乾電池単3
全光束(lm)188----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト