ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LED投光器 明るさ1900lm

  • 明るさ (lm)
    1900
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    15
  • 特殊タイプ
    バッテリータイプ
  • 高さ(mm)
    230
  • 幅(mm)
    245
  • 材質1
    本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
  • 保護等級
    IP65
  • 最大点灯時間(h)
    9
  • 充電時間(時間)
    5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • LEDの交換はできません。充電完了後、ACアダプターは挿しっぱなしにせず、早めに抜いて下さい。
  • バッテリー残量がなくなった時は放置せずにできるだけ速やかに充電して下さい。
  • 長時間使用しない時も満充電にしておき、最低2~3か月に1回必ず充電して下さい。
  • 過放電保護機能が働き、使用できなくなる場合があります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

付属品

最小発注数量
4930510351315
419-0833
2700.0
87
耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート、ソフトキャリングケース
1個
4930510351377
419-0836
3400.0
180
耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート、ソフトキャリングケース、Φ66マグネット3個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,301円
( 45,431円 )
4日目
45,218円
( 49,740円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です
・衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します
・屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です
・バッテリー残量を4段階表示します
・明るさ二段階切り替え可能です
・白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です
・眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です
・USB出力可能です
【用途】
・スマートフォンなどのUSB機器の充電に
【材質】
・本体背面は丈夫なアルミダイカスト製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • LEDの交換はできません。充電完了後、ACアダプターは挿しっぱなしにせず、早めに抜いて下さい。
  • バッテリー残量がなくなった時は放置せずにできるだけ速やかに充電して下さい。
  • 長時間使用しない時も満充電にしておき、最低2~3か月に1回必ず充電して下さい。
  • 過放電保護機能が働き、使用できなくなる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LED投光器 明るさ1900lmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LED投光器 明るさ1900lm
充電式LED投光器 明るさ2500lm
充電式LED投光器 明るさ1400lm
500W LED投光器
ハタヤ 100W軽便LED投光器
LEDケイ・ライト 50W
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格41,301円-54,642円 -36,227円 -234,313円108,451円 -28,084円 -
通常出荷日4日目4日目〜1日目〜5日目5日目〜5日目
明るさ(lm)190025001400---
種類LEDLEDLED---
商品タイプ投光器投光器投光器---
消費電力(W)152012---
特殊タイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト