ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フロア用ブラッド釘打

通常単価(税別)
61,168円
税込単価
67,285円
通常出荷日:4日目

【特長】・電動工具・ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!

型番:

AF634S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AF634Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ネイル用)
詳細タイプ
ブラッドネイル64mm
サイズ(mm)
308
質量(g)
2100
特長詳細
ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
仕様詳細
打込み深さ調整/空打ち防止/誤発射を防止トリガロック付/後方排気/ホースからの異物などの侵入を防ぐインレットフィルター付/プラスチックケース付
標準付属品
六角棒レンチ4・セフティゴーグル・油さし
使用釘サイズ(mm)
ブラッドネイル32・38・45・50・57・64
使用ホース内径(mm)
6.5以上
釘/鋲装てん数(本)
50(1連)
使用空気圧力(MPa(kgf/cm2))
0.44~0.83[4.5~8.5]
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 打込み深さ調整
  • 単発/連続打ち切替
  • 空打ち防止
  • フロア打ち対応
  • プラスチックケース付
  • フロア/下地/内装

規格表

型番使用空気圧力(MPa)
[kgf/cm2]
釘装てん数
(本)
使用釘サイズ(mm)使用ホース内径
(mm)
質量
(kg)
標準付属品
AF634S0.44~0.83[4.5~8.5]50(1連)ブラッドネイル
32・38・45・50・57・64
6.5以上2.1六角棒レンチ4・セフティゴーグル・油さし

外形図

フロア用ブラッド釘打 外形図

型番リスト

表示件数
型番
AF634S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,168円
( 67,285円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具
・ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロア用ブラッド釘打の型番AF634Sのページです。 型番AF634Sに関する仕様情報を記載しております。
フロア用ブラッド釘打のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロア用ブラッド釘打
仕上釘打
サイディング用エア釘打 AN552
梱包用エア釘打 AN560
鋼板用エア釘打 AN510B
エア釘打 AN514
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格61,168円72,357円106,432円79,734円135,205円74,201円
通常出荷日4日目3日目3日目4日目3日目3日目
商品タイプ釘打機(ネイル用)その他その他その他その他その他
詳細タイプブラッドネイル64mm仕上釘50mm/超仕上50mmシート50mm(逆巻)ワイヤ(山・平巻)50mmシート50mm(逆巻)/ワッシャ釘対応ワイヤ50mm/シート50mm(ナロー)
サイズ(mm)308247282280317290
質量(g)210012002000200022001400
特長詳細ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!仕上釘打のスタンダード。軽量タイプで使いやすい!高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。軽量タイプで使いやすい!細径ノーズ&240°回転式フック。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました