17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉄筋カッタ SC161

  • 商品タイプ
    電動油圧式鉄筋カッター
  • 切断能力 (mm)
    3~16
  • 電源 (V)
    単相100
  • 標準付属品
    六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14-17油圧オイル(35mL入)
  • コード (mm)
    5
  • 電流 (A)
    11
  • 切断能力D295A、SD345相当品 (mm)
    16
  • 切断能力SD390、SD490相当品 (mm)
    16(SP刃物)
  • 切断時間 (S)
    1.5
  • 質量 (g)
    8000
  • 消費電力 (W)
    1050

型番:

SC161
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

製品特長・仕様

外観図

鉄筋カッタ SC161 外観図

製品の基本仕様・特長

型番切断
能力
(mm)
切断
時間
(S)
切断能力(mm)電源
(V)
電流
(A)
消費
電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
SD295A、
SD345
相当品
SD390、
SD490
相当品
SC1613~161.51616(SP刄物)単相
100
111,0508.05六角棒レンチ
3、4、5(各1本)・
両口スパナ14-17
油圧オイル(35mL入)

SC161の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式鉄筋カッター
切断能力(mm)
3~16
電源(V)
単相100
標準付属品
六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14-17油圧オイル(35mL入)
コード(mm)
5
電流(A)
11
切断能力D295A、SD345相当品(mm)
16
切断能力SD390、SD490相当品(mm)
16(SP刃物)
切断時間(S)
1.5
質量(g)
8000
消費電力(W)
1050
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC161
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221,556円
( 243,712円 )
3日目

詳細情報

基本情報

建設現場などで異形棒鋼を能率よく切断でき、ハイパワーモータで速く切断することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄筋カッタ SC161の型番SC161のページです。 型番SC161に関する仕様情報を記載しております。
鉄筋カッタ SC161のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄筋カッタ SC161
鉄筋カッタ SC191
鉄筋カッタ SC131
充電式鉄筋カッタ SC001GZK
230ミリ充電式カッタ CE090DZ
125ミリ充電式チップソーカッタ CS003G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格221,556円260,144円210,155円299,042円83,626円41,616円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電動油圧式鉄筋カッター電動油圧式鉄筋カッター電動油圧式鉄筋カッター充電式鉄筋カッタその他その他
切断能力(mm)3~163~193~133~16--
電源(V)単相100単相100単相100-直流36(18×2)直流36(40max)
標準付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14-17油圧オイル(35mL入)六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)・両口スパナ17-19油圧オイル(150mL入)六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14-17油圧オイル(35mL入)六角棒スパナ3、4(各1本)・両口スパナ14-17レンチ13-16・カップリングスリーブ・六角棒スパナ4チップソーブレード125(A-74538)・六角棒スパナ5・平行定規・セフティゴーグル
コード(mm)555---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました