ツール用品技術窓口

13ミリドリル

通常単価(税別)
30,761円
税込単価
33,837円
通常出荷日:3日目

【特長】低速用ドリルです。キリの抜き取りがラクな逆転機能が付いています。パワフル大径穴あけと高い保持力...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • チャック能力 (mm)
    2.0~13.0
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    600
  • 電源 (V)
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    13
  • 消費電力 (W)
    750
  • 電流 (A)
    7.9
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    36
  • 質量 (g)
    2700
  • 標準付属品
    サイドグリップチャックキーS13(763432-9)
  • コード (m)
    2.5
  • 特長
    パワフル大径穴あけ&高い保持力!
  • 仕様
    二重絶縁/正逆転両用/カーボンブラシの呼び番号454

型番:

DS4011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS4011の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
チャック能力(mm)
2.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))
600
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
消費電力(W)
750
電流(A)
7.9
穴あけ能力:木工(mm)
36
質量(g)
2700
標準付属品
サイドグリップチャックキーS13(763432-9)
コード(m)
2.5
特長
パワフル大径穴あけ&高い保持力!
仕様
二重絶縁/正逆転両用/カーボンブラシの呼び番号454
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS4011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,761円
( 33,837円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
低速用ドリルです。
キリの抜き取りがラクな逆転機能が付いています。
パワフル大径穴あけと高い保持力があります。
二重絶縁、正逆転両用機能が付いています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13ミリドリルの型番DS4011のページです。 型番DS4011に関する仕様情報を記載しております。
13ミリドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13ミリドリル
電気ドリル D13
変速ドリル D13VF
電気ドリル 二段変速ドリル D13VK
ユニドリル
充電式アングルドリルDA350D
メーカーマキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格30,761円29,556円33,886円31,349円28,139円32,683円 -
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
チャック能力(mm)2.0~13.01.5~132.0~13.01.5~131.5~101.5~10
回転数(min⁻¹(回/分))6006500~850高速0~2900・低速0~10000~26000~1800
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相10018
穴あけ能力:鉄工(mm)131313高速8/低速131010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました