ツール用品技術窓口

確定しました

ミニクール

通常単価(税別)
24,521
税込単価
26,973
通常出荷日:5日目

ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整可能なミニクール。【特長】・ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用...

詳細を確認

型番:

MC1900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC1900の仕様・寸法情報

軸数
1
マグネットベース吸着力
280N(約28.6kgf)
トラスココード
111-4018
マグネットベース吸着力(kgf)
28
マグネット種類
28kgf.永磁マグネット
ノズルタイプ
噴射装置
商品タイプ
-
スプレーユニット長さ(mm)
320
特長
-
-
-

商品情報

エアスプレー式の切削液吹き付け装置

ベンチュリ原理を応用し、コンプレッサーエアーさえあれば容易にエアースプレー状の切削液の吹き付けが可能な装置。

ベンチュリ原理を応用し、コンプレッサーエアーさえあれば容易にエアースプレー状の切削液の吹き付けが可能な装置。
コントロールバルブで空気吹付量を調整でき、切粉をエアーで飛ばしながら、極めて良好な冷却効果を得ることが可能。

ミニクール各部の名称

ミニクール各部の名称
エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差し込み、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てる。ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢い良く噴出。コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付け量をそれぞれ調整可能。

MC1400、MC1900、MC2900

MC1400、MC1900、MC2900

28kgf.の永磁マグネット付きの従来型のミニクール。

MC1400

  • スプレーユニット 250mm

MC1900

  • スプレーユニット 320mm

MC2900

  • スプレーユニット 460mm
MC1700

MC1700

  • 32kgf.オンオフマグネット付き
  • スプレーユニット 250mm

マグネット裏側はV型加工(150°)されているため円筒形の鉄面にも付けることが可能。
エアーライン、サイフォンラインにはステンレス鋼製のカバー付き。
先端のノズルを完全に縮めると、エアーだけのエアーブローが可能。

MC3000

MC3000

MC1700のスプレーユニットを2本にした、ダブルノズルタイプ。

  • 32kgf.オンオフマグネット付き
  • スプレーユニット 250mm×2本

型番リスト

表示件数
型番
MC1900

軸数

マグネットベース吸着力

トラスココード

マグネットベース吸着力(kgf)

マグネット種類

商品タイプ

スプレーユニット長さ

(mm)

特長

最小発注数量
1
280N(約28.6kgf)
111-4018
28
28kgf.永磁マグネット
-
320
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,521
( 26,973 )
5日目

詳細情報

基本情報

ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整可能なミニクール。
【特長】
・ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
・エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差し込み、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。
・ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。
・コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
【用途】
・ベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易にエアースプレー状の切削液の吹き付けが可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクールの型番MC1900のページです。 型番MC1900に関する仕様情報を記載しております。
ミニクールのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
フライスの切削油注油に
5
満足度:5.0
フライスでの加工時に、クーラントタンクからダイレクトに切削油をワーク部へ持ってこられます。 エアーの吸い込み圧力(負圧)...もっと読む
0人が参考にしています。
切削油の散布用に使用しました。
4
満足度:4.0
のこ刃で製品をカットする装置に使用しました。装置では、アルミ鋳物をのこ刃で切る際の発熱を抑える切削油の吹付け用として利用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクール
ノガクール
ノガマニフォルド
デュアルノズル型マグネット
標準コブラキット
扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z40 2軸XMセットZ40cm付
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ扶桑精機
通常価格24,5218,0488,7577,41587,49471,267
通常出荷日5日目1日目1日目在庫品1日目1日目8日目
ノズルタイプ噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング