ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電気ドリル用アダプター

通常単価(税別)
570円~650円
税込単価
627円~715円
通常出荷日:4日目

電気ドリル用のアダプターです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

最小発注数量
9.5
3/8
1個
12.7
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570円
( 627円 )
4日目
650円
( 715円 )
4日目

詳細情報

基本情報

電気ドリル用のアダプターです。

商品情報

製品特長・仕様

電気ドリル用アダプター 仕様表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ドリル用アダプター
ソケットアダプターセット SSA-4S
ハンドソケット1/2"(12.7mm) アダプター 4433A-35・-125・-250・-600
インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット
3/4"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KN
1"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KV
メーカーWIHASK-11KOKEN 山下工業研究所トップ工業エスコエスコ
通常価格570円-990円2,569円 -25,542円48,958円50,182円
通常出荷日4日目3日目2日目〜2日目1日目1日目
用途電動ドリル用手作業用ジョイント類手作業用ジョイント類インパクト用/インパクト用ジョイント類手作業用手作業用
ソケット形状6角ジョイント類ジョイント類6角特殊特殊
二面幅寸法(S寸法)6.3512.7 / 9.5 / 6.3512.717 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 / 3610 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3310 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 33
単品・セット区分単品 ソケットセット品単品 アダプターセット品セット品セット品
二面幅寸法(インチ)1/4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト