ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

  • 最大能力 (t)
    その他
  • 用途
    横引き・吊上げ用
  • ハンドル長
    177.8mm
  • ドラム形状
    単胴

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA989RD-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA989RD-31の仕様・寸法情報

最大能力(t)
その他
ギア比
30:1
引張能力
681kg
最大巻取長さ
6.35mm×13.1m
重量(kg)
5
ドラム幅(mm)
60mm
用途
横引き・吊上げ用
ハンドル長
177.8mm
ドラムハブ直径
38.1mm
ドラム形状
単胴
JANコード
-
-
-

絞り込み条件

  • ギア比

  • 引張能力

  • 最大巻取長さ

  • 重量(kg)

  • ドラム幅(mm)

  • ドラムハブ直径

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA989RD-31

ギア比

引張能力

最大巻取長さ

重量(kg)

ドラム幅

(mm)

ドラムハブ直径

JANコード

最小発注数量
30:1
681kg
6.35mm×13.1m
5
60mm
38.1mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,848円
( 40,533円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア
・工具無しで取り外し可能なハンドル付
・ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命
・ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付
・ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)の型番EA989RD-31のページです。 型番EA989RD-31に関する仕様情報を記載しております。
ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)
545kg ハンドウインチ(ステンレス製)
385kg ハンドウインチ(ステンレス製)
1100kg ハンドウインチ
[ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)
ハンドウインチ 横引き用 545kg/727kg
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格36,848円23,244円20,425円10,324円42,771円 -4,863円 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
最大能力(t)その他その他その他その他その他その他
用途横引き・吊上げ用横引き用横引き用-横引き用-
ハンドル長177.8mm-----
ドラム形状単胴-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました