ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T-Max P 外径用ネガ・シャンクバイト

T-Max P 外径用ネガ・シャンクバイト L171.38S-3232-1611
通常単価(税別)
64,307
税込単価
70,738
通常出荷日:1日目

高生産性、高能率、高品質な加工ソリューションを実現する外径旋削用シャンクバイト

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

L171.38S-3232-1611
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L171.38S-3232-1611の仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い
適合チップ形状
T(三角形)
適合チップ逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
切込み角
ISO規格外
クランプ方式
ISO規格外
シャンク高さ(mm)
32
シャンク幅(mm)
32
トラスココード
-
適合チップ
TN□□16 04
基準コーナーR(ノーズR)
0.8
RoHS?
-

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅
L171.38S-2525-1611外径/倣いT(三角形)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外25mm25mm
L171.38S-3232-1611外径/倣いT(三角形)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外32mm32mm

型番リスト

表示件数
型番
L171.38S-3232-1611

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
32
32
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,307
( 70,738 )
1日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高能率、高品質な加工ソリューションを実現する外径旋削用シャンクバイト

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max P 外径用ネガ・シャンクバイトの型番L171.38S-3232-1611のページです。 型番L171.38S-3232-1611に関する仕様情報を記載しております。
T-Max P 外径用ネガ・シャンクバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max P 外径用ネガ・シャンクバイト
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN
外径用ホルダ TungCap C-ACMNN
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN
外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP
外径用ホルダ TungCap C-PCMNN-CHP
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格64,30710,317 -41,90510,298 -63,30763,307
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面
適合チップ形状T(三角形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)R(円形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなし
切込み角ISO規格外N:63°(オフセットなし)M:50°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)M:50°(オフセットなし)M:50°(オフセットなし)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト