17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

MECH型 シェルミル(クーラントホールなし)

通常単価(税別)
75,325209,791
税込単価
82,858230,770
通常出荷日:2日目

【特長】・肩削り、溝削り、平面削りが可能です。S(mm):6レンチ:DTM-6

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MECH型 シェルミル(クーラントホールなし) 外形図

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長

(mm)

刃数

(枚)

トラスココード

φD

(mm)

φd

(mm)

φd1

(mm)

φd2

(mm)

E

(mm)

H

(mm)

S

(mm)

a

(mm)

b

(mm)

レンチ

クランプスクリュー

適合チップ

段数

刃列

すくい角(° )A.R.(MAX)

すくい角(° )R.R.

カッタ取付ボルト

最小発注数量
40
50
16
550-3396
40
16
15
9
19
50
37
5.6
8.4
DTM-8
SB-2555TRG
BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3
4
4
+23°
-8°
HH8X25
1個
50
63
30
550-3434
50
22
18
11
21
63
46
6.3
10.4
DTM-8
SB-2555TRG
BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3
5
6
+23°
-8°
HH10X30
1個
50
52
8
550-3451
50
22
18
11
21
52
30
6.3
10.4
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4
2
4
+19°
-7°
HH10X30
1個
50
78
16
550-3469
50
22
18
11
21
78
59
6.3
10.4
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4
4
4
+19°
-7°
HH10X40
1個
63
70
12
550-3485
63
25.4
20
14
26
70
45
6
9.5
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4
3
4
+19°
-7°
HH12X35
1個
63
70
12
550-3493
63
27
20
14
24
70
45
7
12.4
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4
3
4
+19°
-7°
HH12X35
1個
80
85
24
550-3523
80
31.75
26
18
32
85
59
8
12.7
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4
4
6
+19°
-7°
HH16X45
1個
80
85
24
550-3531
80
32
26
18
28
85
59
8
14.4
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4
4
6
+19°
-7°
HH16X45
1個
100
85
24
550-3566
100
38.1
56
-
38
85
59
10
15.9
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4
4
6
+19°
-7°
-
1個
100
85
24
550-3574
100
40
56
-
30
85
59
9
16.4
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4
4
6
+19°
-7°
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,687
( 145,956 )
2日目
151,944
( 167,138 )
2日目
75,325
( 82,858 )
2日目
133,618
( 146,980 )
2日目
94,262
( 103,688 )
2日目
94,262
( 103,688 )
2日目
199,070
( 218,977 )
2日目
199,070
( 218,977 )
2日目
209,791
( 230,770 )
2日目
209,791
( 230,770 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩削り、溝削り、平面削りが可能です。
S(mm):6
レンチ:DTM-6

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MECH型 シェルミル(クーラントホールなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MECH型 シェルミル(クーラントホールなし)
3次元エンドミル MEY型
MECH-BT50型(アーバ一体型:クーラントホールなし)
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)
MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)
MEW型 フェースミル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格75,325-27,263 -283,001 -32,368 -55,609 -40,311 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目2日目2日目〜
加工用途平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル-平面 / 側面 / 溝 / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法アーバー柄付きタイプ-柄付きタイプ柄付きタイプアーバー
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし
焼付き防止剤MP-1-MP-1MP-1-MP-1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング