ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

CSKN-A型(端面加工)

通常単価(税別)
14,618
税込単価
16,080
通常出荷日:2日目

・ソリッドCBN工具用外径ホルダ、SNMN チップ用。【特長】・端面加工・クランプオン

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

CSKNR2525M-09A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSKNR2525M-09Aの仕様・寸法情報

加工用途
端面
適合チップ形状
S(四角形)
適合チップ逃げ角
ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長
09
勝手
切込み角
K:75°(オフセットあり)
クランプ方式
クランプオン(C)
シャンク高さ(mm)
25
シャンク幅(mm)
25
全長(mm)
150
シャンク材質
トラスココード
545-4557
適合チップ
SNMN0903..
クランプセット
CE-030A
シート
SP-129
シート止めねじ
HH3×12
基準コーナーR(ノーズR)
0.8
シャンク断面H/B
25

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
CSKNR2525M-09A

適合チップ切れ刃長

切込み角

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

シャンク材質

トラスココード

適合チップ

シート

シート止めねじ

シャンク断面H/B

最小発注数量
09
K:75°(オフセットあり)
25
25
150
545-4557
SNMN0903..
SP-129
HH3×12
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,618
( 16,080 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ソリッドCBN工具用外径ホルダ、SNMN チップ用。
【特長】
・端面加工
・クランプオン

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSKN-A型(端面加工)の型番CSKNR2525M-09Aのページです。 型番CSKNR2525M-09Aに関する仕様情報を記載しております。
CSKN-A型(端面加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSKN-A型(端面加工)
CSSN-A型(外径・端面・面取り加工)
CRSN型(外径・端面加工)
CCLN型(外径・端面加工)
S...SCLC型(外径・端面加工)
CSSN型(外径・端面・面取り加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格14,61814,618 -8,657 -8,515 -19,555 -8,515 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途端面外径 / 端面 / 面取り外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面 / 面取り
適合チップ形状S(四角形)S(四角形)R(円形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
勝手----
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)スクリューオン(S)クランプオン(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング